Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Nouveau distributeur de mise en pression et d’échappement de sécurité SMC série VPX400 : plus de sécurité et d’efficacité pour vos machines

Nouveau distributeur de mise en pression et d’échappement de sécurité SMC série VPX400 : plus de sécurité et d’efficacité pour vos machines

SMC lance la série de distributeurs de mise en pression et d’échappement de sécurité VPX400, conçue pour assurer un échappement rapide de l’air et garantir une sécurité optimale dans les systèmes pneumatiques industriels. Idéal pour les scénarios d’arrêt d’urgence, le VPX400 permet une évacuation rapide de l’air résiduel, réduisant ainsi les risques liés à l’énergie pneumatique accumulée et améliorant la sécurité des opérateurs.

Dans les situations d’arrêt d’urgence, le VPX400 évacue rapidement l’air du côté secondaire de la vanne, garantissant ainsi que l’énergie pneumatique est éliminée en toute sécurité des équipements connectés. Le double système redondant de la vanne assure le maintien de son fonctionnement, dans l’éventualité peu probable où une vanne tomberait en panne, ce qui en fait une solution de sécurité fiable pour les applications où des risques liés à la pression d’air résiduelle ont été identifiés

Le VPX400 est entièrement conforme à la norme ISO 13849-1, répondant aux exigences des catégories 3 et 4 en matière de sécurité fonctionnelle. Cela permet aux clients de simplifier leurs systèmes de contrôle de sécurité en réduisant le nombre de composants nécessaires. La vanne est déjà certifiée, ce qui facilite le processus d’intégration pour les fabricants.

Compact, efficace et modulaire

Malgré son format compact, le VPX400 offre des performances remarquables. Sa grande capacité de débit d’échappement assure une mise hors énergie rapide, réduisant considérablement les temps d’arrêt et améliorant la sécurité opérationnelle. La vanne intègre également une fonction de démarrage progressif, évitant les mouvements brusques des actionneurs pneumatiques lors de la mise en marche initiale des machines, ce qui réduit les risques pour les opérateurs ainsi que les dommages aux équipements.

Conçu pour une intégration modulaire, le VPX400 s’associe parfaitement avec les équipements de préparation d’air de la série AC-D de SMC, minimisant ainsi le temps d’assemblage et l’espace d’installation. La compatibilité de la vanne avec d’autres composants de préparation d’air réduit le besoin de raccords et de tuyauteries supplémentaires, simplifiant le processus d’assemblage et diminuant le risque de fuites.

Des fonctionnalités conviviales pour une sécurité renforcée

En plus de ses avantages techniques, le VPX400 est équipé d’un voyant LED local, offrant un retour visuel immédiat sur l’état de fonctionnement de la vanne. Cela permet une identification rapide des défauts, simplifiant le dépannage et réduisant les temps d’arrêt. De plus, la faible consommation électrique du VPX400 (seulement 0,2 Watt par canal de vanne interne) garantit une utilisation minimale d’énergie, soutenant ainsi à la fois la maîtrise des coûts et les efforts en matière de durabilité.

Conçu pour les environnements difficiles

Avec une protection allant jusqu’à IP65, le VPX400 est conçu pour résister aux environnements exigeants. Qu’il s’agisse de conditions poussiéreuses ou humides, la vanne est suffisamment robuste pour être montée directement sur les machines, sans nécessiter de coffrets supplémentaires. De plus, le connecteur d’alimentation M12 de la vanne simplifie l’installation, réduit le risque d’erreurs de câblage et permet un gain de temps précieux lors de la mise en place.

Le distributeur de mise en pression et d’échappement de sécurité de la série VPX400 de SMC est une solution complète et fiable, qui s’intègre parfaitement aux systèmes existants, améliorant à la fois la sécurité et l’efficacité opérationnelle dans un large éventail d’applications industrielles.

Découvrez-en plus sur le VPX400 de SMC dans notre catalogue numérique.

 

16 mai 2025