Type de produit
-- Choisissez une option --
Vanne individuelle
Collecteur (sans vannes)
Valve with speed controller
Electrodistributeur casse-vide avec limiteur
Accessoire - plaque d'obturation
Accessoire - entretoise individuelle SUP / EXH
Accessoire - entretoise régulation pression
Plage de débit max.
-- Choisissez une option --
74 l/min
77 l/min
181 l/min
625 l/min
Type d'embase
-- Choisissez une option --
Non requise
Câblage multiple (embase embrochable)
Câblage individuel (embase non embrochable)
Type de racccordement
-- Choisissez une option --
Non requise
Connecteur sub-D / Câble plat
Système interface bus de terrain EX180
Système interface bus de terrain EX510
Câblage électrique individuel