Alésage
-- Choisissez une option --
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
140
160
180
200
Actionnement vérin
-- Choisissez une option --
Simple effet
Double effet
Type de tige
-- Choisissez une option --
Tige
Tige traversante
Course
-- Choisissez une option --
Course standard
Course intermédiaire avec entretoise
Course intermédiaire avec corps spécifique
Vérin à double course
Course réglable
Course du vérin
-- Choisissez une option --
5 à 100 mm (en fonction de la taille de l'alésage)
101 à 300 mm (en fonction de la taille de l'alésage)
Cylinder type
-- Choisissez une option --
Sans
Anti-rotation
Verrouillage fin de course
Vérin pneumatique sans à-coups
Raccordement axial
Palier renforcé
Trou de piétage
Faible vitesse
Vérin à longue durée de vie
Réservoir de graisse
Environnement spécial
-- Choisissez une option --
Non requise
ATEX
Résistant aux projections d'eau
Salle blanche
Résistance à la poussière
Environnement de production des batteries rechargeables