Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle guidé, entraînement par vis à billes (24 VDC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Votre solution de transfert de tous les jours pour les charges élevés

  • Transfert et positionnement pour tous les besoins – Entraînement par vis à billes, le meilleur pour des charges élevées et un positionnement précis reproductible. Entraînement par courroie pour un mouvement fluide à des vitesses plus élevées ou des déplacements plus longs
  • Augmentez votre productivité et accélérez votre démarrage – Codeur absolu sans batterie. Vitesse jusqu'à 1500 mm/s, accélération jusqu'à 20000 mm/s²
  • Garantissez une précision irréprochable – Répétabilité de position ± 0,01
  • Installez-le où vous souhaitez – Déclinaisons adaptées aux salles blanches ou aux environnements de fabrication de batteries rechargeables.

Et plus encore

  • Taille de corps : 25, 32, 40
  • Course: 50 à 1200 mm
  • Codeurs compatibles: absolu, incrémental
  • Servomoteur AC
  • Charge de travail horizontale/verticale: jusqu'à 60/30 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Précision
Taille
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Orifice du vide
Trou de piétage
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Contrôleur
I/O Connecteur