Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin compact guidé MGP

Réalisez vos mouvements avec précision

  • Des guides de précision pour des mouvements précis – ±0,03° de précision de rotation
  • Un design compact et des machines plus légères – Poids réduit et encombrement réduit grâce à la construction de la tige et de la plaque de guidage
  • Adaptez-le facilement à votre application – Large gamme de produits disponibles.

Et plus encore

  • Alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Courses de 10 à 400 mm
  • 3 types de guides au choix : guide lisse, guide à billes et guide à billes de haute précision
  • 4 types de montage possibles : montage par le haut, montage latéral, montage par le bas et montage latéral par rainure en T
  • Déclinaison compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables disponible
  • Possibilité de monter les détecteurs sur 2 faces.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Série salle blanche
Guidage
Alésage
Taraudage
Course
  []
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre