Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Série 5000

Encombrement réduit pour une productivité accrue

  • Gagnez de la place – L'électrodistributeur le plus fin au monde : 6.4 mm qui vous fourniront un grand débit
  • Augmentez votre productivité – Réduit considérablement les temps de cycle
  • Pensez efficacité énergétique – Circuit électrique économe en énergie, consommation minimum de 0.1 W et prévient l'échauffement de la bobine
  • Adaptez à vos besoins spécifiques – Flexibilité de raccordement et large choix de connectique électrique avec le modèle embrochable.

Et plus encore

  • Distributeur extrêmement compact et léger
  • Débits élevés de 173 à 1551 l/min
  • Consommation électrique : 0.1-0.2 W (modèle économie d'énergie) ; 0.4 W (standard)
  • Montage facile et remplacement rapide
  • Indice de protection max. IP67
  • embrochable.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection