Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

55-C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige, grand alésage avec rainure de fixation du détecteur, ATEX catégorie 2 - II 2GDc

  • ATEX, Vérin compact : gros diamètre Double effet, simple tige
  • Alésage (mm): 125, 140, 160, 180, 200
  • Course standard (mm): 10 à 300
  • Taraudage de l'orifice: Rc, NPT, G
  • Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Configure your product

 
Aimant
Alésage
Taraudage de l'orifice
Course
  []
Option du corps
Exécutions spéciales