Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

55-C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige, longue course avec rainure de fixation du détecteur, ATEX catégorie 2 - II 2GDc

  • ATEX, Vérin compact : longue course double effet, simple tige
  • Alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm): 125 à 300
  • Taraudage de l'orifice: Rc, NPT or G
  • Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Configure your product

 
Aimant
Montage
Alésage
Taraudage de l'orifice
Course
  []
Option du corps
Exécutions spéciales