Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur rotatif modèle à palette - CRB2-Z

À combiner à votre guise

  • Gagnez en flexibilité dans la conception – De nombreuses combinaisons, types d'arbres, angles de rotation et emplacements d'orifices disponibles
  • Bénéficiez d'une installation et d'une maintenance faciles – Les ports de tuyauterie sont situés en parallèle et les détecteurs peuvent être fixés dans n'importe quelle position dans la direction circonférentielle
  • Supporte de lourdes charges – Jusqu'à 15 Nm de couple effectif.

Et plus encore

  • Angle de rotation : 90°, 100°, 180°, 270°
  • Plage de réglage d'angle jusqu'à 240°
  • Nombreuses variantes d'extrémité d'arbre (6 modèles)
  • Possibilité de sélectionner l'emplacement de l'orifice de raccordement: orifices latéraux ou axiaux.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Aimant
Montage
Modèle de tige standard
Taille
Angle de rotation, palette
Orifice