Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

56-VQC4000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, montage sur embase, connexion embrochable, ATEX catégorie 3

  • ATEX
  • Electrovanne 5/2, 5/3, montage sur embase, encliquetable
  • Fluide : air/gaz inerte
  • Pression d'utilisation : 1.0 MPa [0.7 MPa (faible puissance)]
  • Surface équivalente (Cv) : 1.7 joint métallique; 2.0 joint élastique
  • Tension nominale : 24 Vcc
  • Protection : à l'épreuve de la poussière (conforme à IP67)

Configure your product

 
Configuration
Prétéfloné
Fonction
Commande manuelle