Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Valve de coupure et mise en pression progressive - AV-A

Réduisez votre consommation énergétique

  • Évitez les accidents causés par des mouvements brusques lors de la mise sous pression de vos équipements - Fonction de démarrage progressif et mécanisme de verrouillage en option
  • Raccordez-la à votre unité F.R.L – Connexion modulaire
  • Réduisez votre consommation – Faible consommation de 0,35W
  • Évitez les fuites d'air - Pas découlement d'air lors de la commutation de la vanne principale.

Et plus encore

  • Débit jusqu'à 11908 l/min (ANR)
  • Avec silencieux intégré en option
  • Plage de pression d'utilisation: 0.2 à 1.0 MPa
  • Indice de protection IP65.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection