Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur électrique sans moteur, guidage par vis à billes - LEFS/LEKFS

Votre moteur, notre actionneur

  • Créez la meilleure solution possible pour vous – Utilisez votre propre moteur et contrôleur
  • Transfert et positionnement de charges élevées, quels que soient les besoins – Entraînement par vis à billes, le meilleur pour les charges élevées et un positionnement précis reproductible
  • Facilitez les choses – Vous pouvez appliquer le savoir-faire que vous possédez déjà à nos solutions électriques
  • Imbattable pour réaliser de grandes courses – Jusqu'à 3000 mm.

Et plus encore

  • Taille: 25, 32 and 40 mm
  • Course: jusqu'à 1200 mm
  • Charge horizontale/verticale : jusqu'à 60/30 kg
  • Speed: up to 1500 mm/s
  • Acceleration: jusqu'à 20000 mm/s²
  • Servomoteur AC, 100/200W (LEFS), 100/200/400W (LEKFS).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Series
Précision
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Fixation de montage du détecteur
Butée bande externe
Trou de piétage