Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

C(D)G3 Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Modèle court

  • Standard : tige simple à double effet
  • Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Courses de 25 mm à 300 mm
  • Montage : basique, équerre, bride avant/arrière, chape
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble