Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin cylindrique - CJ2

L'essentiel

  • S'adapte facilement à votre application – 7 montages possibles, 4 fixations d'extrémités de tiges
  • Obtenez un mouvement précis – Réduction de la déflexion de l'extrémité de la tige par le montage d'une bague d'usure sur le piston en standard
  • Coûts de maintenance et d'assemblage réduits – Ajustement fin de la position du détecteur simplement en desserrant une vis.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 6, 10, 16
  • Course jusqu'à 400 mm
  • Grand choix de types de fond arrière et de fixations de montage disponible en standard.
  • Amortissement élastique et pneumatique
  • Déclinaison compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables disponible.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Aimant
Série
Montage
Alésage
Course
  []
Orifice du fond arrière
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre
Type de montage du détecteur