Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin pneumatique - CS2

Voyez grand

  • Augmentez la robustesse de votre machine - Jusqu'à 700 N de charge latérale admissible
  • Réduisez vos coûts d'installation - Conception légère grâce aux fonds en aluminium moulé sous pression
  • Facilitez la mise en oeuvre - Orifices d'alimentation et vis de réglage de l'amortissement pneumatique du même côté.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320
  • Courses jusqu'à 1600 mm
  • Amortissement élastique et pneumatique combiné
  • Modèle à raccordement axial centralisé disponible
  • Bague d'amortissement remplaçable.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Aimant
Montage
Alésage
Taraudage
Course
  []
Soufflet de tige
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre
Exécutions spéciales