Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

CH(D)2, JIS Vérin Hydraulique, double effet, simple tige

  • Vérin hydraulique conforme JIS
  • Alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 25 à 1800
  • 3.5 MPa
  • 10 types de montage
  • Compatible avec les détecteurs

Configure your product

 
Aimant
Série
Mouvement
Montage
Alésage
Dimension de la tige
Course
  []
Ecrou de tige
Soufflet de tige et amortissement
Emplacement des orifices
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre