Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Régleurs de débit, Acier inox, Avec poussoir verrouillable & Indicateur, Universel - AS*3*1FSG

  • Acier inox 303
  • Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 3.2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

Configure your product

 
Série salle blanche
Taille du corps
Type
Type de Réglage
Sens de l'indicateur
Taraudage
Orifice
Diam. ext. du tube applicable
Joint
Exécutions spéciales