Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

EVZ500, Electrodistributeur 3/2, montage en ligne, montage sur embase, européen

  • Ce produit est interrompu. Pour plus d'informations, contactez SMC.
  • Fluide : air
  • Plage de pression d'utilisation : Pilote interne : 1.5~7 kgf/cm 2 ;
    pilote externe : pression d'alimentation principale : 10 Torr~7 kgf/cm 2 ; Pression du pilote externe : 1.5~7 kgf/cm 2
  • Capacité de débit : 0.5 Cv
  • Tension nominale : CC 50/60 Hz : 100, 200, 110, 220, 24, 48; CC : 6, 12, 24, 48
  • Temps de réponse : 20 ms maxi.

Configure your product

 
Fonction
Raccordement
Option du corps
Tension
Câble
Protection de circuit
Commande manuelle
Orifice
Option
Q