Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle Peltier à montage sur bâti - HECR

Grande stabilité de température pour un montage standard

  • Obtenez un environnement de travail plus calme – Sa conception présentant moins de pièces mobiles le rend moins enclin aux vibrations
  • Gagnez de l'espace en installant plusieurs unités dans une même baie
  • Augmentez votre productivité et maximisez la performance de votre machine – Grande stabilité de température
  • Obtenez une solution intelligente qui vous permettra d'exercer un contrôle proactif – Anticipez les changements.

Et plus encore

  • Installation en baie de 19'
  • Capacité de refroidissement:Refroidi par eau jusqu'à 1,2 kW Refroidi par air jusqu'à 0,8 kW
  • Capaicité de chauffe: Refroidi par air /par eau jusqu'à 2 kW
  • Conception à faible bruit (jusqu'à 48 dB). Structure sans compresseur
  • Pompe magnétique sans joint.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Capacité de refroidissement
Alimentation
Types de filetage
Pied
Débitmètre
Pompe haute pression