Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Thermo-chiller/montage dans une baie - HRR

Simplifiez votre contrôle de température

  • Gagnez de l'espace – Montez plusieurs unités dans rack unique
  • Facilitez contrôle, service et maintenance – Filtres et orifices de purge accessibles via la face avant du produit
  • Facilitez votre installation – Filtres intégrés, capteurs (débit, température, pression, fuite etc.) et vanne bypass.

Et plus encore

  • Capacité de refroidissement : 0.95 à 5 kW (50 Hz)
  • Stabilité de température : ±0.1 °C
  • Plage de température de réglage : 5 à 35 °C; 15 à 35 °C (HRR010)
  • Avec fonction de chauffage et d'auto-diagnostique.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Capacité de refroidissement
Méthode frigorifique
Types de filetage
Alimentation
Eau DI
Pompe haute pression incluse
Suffixe
Pied
Capteur de débit