Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Contrôleur de température à fl uide caloporteur, Résistant aux milieux agressifs - HRS-R

  • Capacité de refroidissement: 1.7 kW a 4.5 kW
  • Stabilité de température: ±0.1 °C
  • Plage de réglage de la température: 5 a 40 °C
  • Protection de l'unité électrique: IP54
  • Panneau métallique et panneau en acier inox en option
  • Avec fonction de chauffage et d'auto-diagnostique.

Configure your product

 
Capacité de refroidissement
Filetage
Disjoncteur
Remplissage automatique
Caractéristiques des réservoirs de grande capacité
Pompe haute pression incluse
Panneaux en acier inoxydable
Unités