Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Tube à membrane pour le contrôle d'humidité – IDK

Un coup d'avance sur le contrôle de l'humidité

  • Prévenez les dysfonctionnements de vos actionneurs – Le tube élimine la condensation des actionneurs
  • Économisez de la main d'oeuvre et du temps – Insertion et retrait rapides grâce au raccord instantané
  • Réduisez votre consommation d'air et d'électricité – La purge d'air et l'alimentation en électricité n'est pas nécessaire par rapport aux solutions basées sur les sécheurs d'air
  • Gardez vos tubes en bon état – La forme spiralée empêche le pincement du tube.

Et plus encore

  • Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 2 à Ø 6 mm
  • Deux formes: linéaire et bobine
  • Longueurs efficaces des tubes: 100 et 200 mm.