Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle guidé, entraînement par courroie (230 VAC) - LEFB, LEFG-BS

Votre solution de transfert haute vitesse de tous les jours

  • Transfert et positionnement pour tous les besoins - Entraînement par courroie pour un mouvement fluide à des vitesses plus élevées ou des déplacements plus longs
  • Boostez votre productivité – Contrôleur haute performance. Vitesse maximale de 2000 mm/s et accélération maximale de 20000 mm/s2
  • Installez-le où vous souhaitez - Déclinaisons adaptées aux salles blanches ou aux environnements de fabrication de batteries rechargeables.

Et plus encore

  • Taille de corps : 25, 32, 40
  • Course : 300 à 3000 mm
  • Codeurs compatibles : absolu, incrémental
  • Servomoteur CA
  • Charge horizontale : jusqu'à 25 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Taille
Position de montage du moteur
AC Servomoteur
Course
Options du moteur
Fixation de montage du détecteur
Trou de piétage          
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble
Contrôleur
I/O Connecteur