Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle à tige (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LEG

Votre solution quotidienne de poussée et traction. Une aide supplémentaire

  • Transfert optimal, selon les besoins – Rigidité, précision et robustesse
  • Augmentez votre productivité et accélérez votre démarrage – Codeur absolu sans batterie. Vitesse jusqu'à 800 mm/s, accélération jusqu'à 10000 mm/s²
  • Obtenez une rigidité et une précision remarquables – répétabilité de position ±0,01. Jusqu'à 20 kg de déplacement vertical
  • Assemblez-le selon vos besoins – Moteur pas à pas, servomoteur ou sans moteur. Moteur en ligne ou parallèle.

Et plus encore

  • Taille de corps : 16, 25, 32, 40
  • Course : 30 à 300 mm
  • Codeurs compatibles : abslou sans batterie, incrémental
  • Servomoteur et pas à pas
  • Charge : jusqu'à 150 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Taille du corps
Guidage
Position de montage du moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Type de câble pour l'actionneur, longueur
Contrôleur
Montage
Longueur du câble E/S