Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur électrique guidé, haute rigidité, entrainement par courroie, à servomoteur AC - LEJB

Notre actionneur électrique le plus puissant pour grande vitesse

  • Augmentez votre productivité – Grande vitesse de déplacement, 3000 mm/s
  • Garantir la robustesse de votre application – Supporte les charges excentrées avec des accélérations élevées
  • Déplacez vos pièces sans difficulté – La taille compacte du moteur garantit que les charges, même de grande taille, n'entrent pas en collision avec le moteur.

Et plus encore

  • Taille de corps : 40, 63
  • Course: 200 à 3000 mm
  • Codeurs compatibles : absolu, incrémental
  • Servomoteur
  • Charge horizontale : jusqu'à 30 kg
  • Accélération : jusqu'à 20000 mm/s².

Configure your product

 
Taille
Type de moteur
Pas de vis
Stroke
Options du moteur
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Type de contrôleur
Longueur du câble E/S