Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Servomoteur AC guidage linéaire de grande rigidité, vis à billes - LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Notre actionneur électrique le plus puissant pour les charges élevéess

  • Augmentez votre productivité – Transport à grande vitesse de charges de travail lourdes, jusqu'à 400 kg
  • Assurez la solidité dans votre application – Supporte les charges excentriques et les grandes accélérations
  • Déplacez vos pièces facilement – Une taille de moteur compacte assure que les pièces, même larges, ne percutent pas le moteur
  • Réduisez le temps d'installation – Montage facile du corps principal.

Et plus encore

  • Dimensioni corpo : 16, 25, 32, 40, 63 e 100
  • Corsa : 200 a 1790 mm
  • Encoder compatibili : assoluto, incrementale
  • Type servomoteur
  • Charge horizontale : jusqu'à 400 kg
  • Charge verticale : jusqu'à 80 kg
  • Vitesse : jusqu'à 2300 mm/s
  • Accélération : jusqu'à 20000 mm/s².

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Type de contrôleur
Longueur du câble E/S