Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur électrique aute rigidité, modèle guidé sans moteur - LEJS

Votre moteur, notre actionneur

  • Créez la meilleure solution possible pour vous – Utilisez votre propre moteur et contrôleur
  • Assurez la solidité dans votre application – Supporte les charges excentriques et les grandes accélérations
  • Optimisez votre application – Moteurs d'un grand nombre de fournisseurs au choix.

Et plus encore

  • Taille du corps : jusqu'à 63 mm
  • Course : jusqu'à 1790 mm
  • Charge horizontale/verticale : jusqu'à 400/80 kg
  • Vitesse : jusqu'à 2300 mm/s
  • Accélération : jusqu'à 20000 mm/s²
  • Servomoteur AC, 100/200W (LEJS), 750 W (LEJS100-X400).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Précision
Taille
Type de moteur
Pas de vis (mm)
Course (mm)