Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle à tige (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LEG

Votre solution quotidienne de poussée et traction. Une aide supplémentaire

  • Transfert optimal, selon les besoins – Rigidité, précision et robustesse
  • Augmentez votre productivité et accélérez votre démarrage – Codeur absolu sans batterie. Vitesse jusqu'à 800 mm/s, accélération jusqu'à 10000 mm/s²
  • Obtenez une rigidité et une précision remarquables – répétabilité de position ±0,01. Jusqu'à 20 kg de déplacement vertical
  • Assemblez-le selon vos besoins – Moteur pas à pas, servomoteur ou sans moteur. Moteur en ligne ou parallèle.

Et plus encore

  • Taille de corps : 16, 25, 32, 40
  • Course : 30 à 300 mm
  • Codeurs compatibles : abslou sans batterie, incrémental
  • Servomoteur et pas à pas
  • Charge : jusqu'à 150 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection