Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur électrique sans moteur, modèle à tige - LEY

Votre moteur, notre actionneur

  • Créez la meilleure solution possible pour vous – Utilisez votre propre moteur et contrôleur
  • Installez-le où vous souhaitez – Déclinaisons adaptées aux salles blanches ou aux environnements de fabrication de batteries rechargeables
  • Optimisez votre application - Moteurs d'un grand nombre de fournisseurs au choix.

Et plus encore

  • Taille du corps : jusqu'à 100 mm
  • Course : jusqu'à 1000 mm
  • Charge horizontale/verticale : jusqu'à 1200/200 kg
  • Vitesse : jusqu'à 1200 mm/s
  • Accélération : jusqu'à 3000 mm/s²
  • Servomoteur AC, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Précision
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Étanche à la poussière et aux projections d'eau
Taraudage de tige
Montage