Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Rod type, ball screw (230 VAC) - LEY, LEY-X5, 25A-LEY

Votre solution pour pousser et tirer des charges au quotidien

  • Relevez n'importe quel défi de poussée ou de traction - Modèle à tige
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 800 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration
  • Travaillez comme vous le souhaitez – Moteur et positions de montage sélectionnables. Modèle haute précision. Capable de fonctionner horizontalement ou verticalement. De nombreux accessoires pour les variations de montage
  • Installez-le où vous souhaitez - Déclinaisons adaptées aux salles blanches ou aux environnements de fabrication de batteries rechargeables.

Et plus encore

  • Taille de corps : 25, 32, 63, 100
  • Course : 30 à 1000 mm
  • Codeurs compatibles : absolu, incrémental
  • Servomoteur AC
  • Charge horizontale/verticale : Jusqu'à 1200/200 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Précision
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Étanche à la poussière et aux projections d'eau
Options du moteur
Taraudage de tige
Montage
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble
Type de contrôleur
I/O Connecteur