Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin à colonne miniature – MGJ

Boostez votre productivité

  • Augmentez la disponibilité de votre machine et réduisez les coûts de maintenance– Durée de vie jusqu'à plus de 50 millions de cycles
  • Facilitez l'identification visuelle– Étiquette "High Durability Series" et marquage laser "HD"
  • Utilisez-le dans les espaces les plus restreints– A partir d'une hauteur de 14,5 mm et d'une largeur de 29 mm (Ø 6).

Et plus encore

  • Diamètres (mm): 6, 10
  • Courses jusqu'à 20 mm
  • Montage dans 2 directions
  • Deux détecteurs peuvent être installés même sur une course de 5mm.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection