Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin compact guidé MGP

Réalisez vos mouvements avec précision

  • Des guides de précision pour des mouvements précis – ±0,03° de précision de rotation
  • Un design compact et des machines plus légères – Poids réduit et encombrement réduit grâce à la construction de la tige et de la plaque de guidage
  • Adaptez-le facilement à votre application – Large gamme de produits disponibles.

Et plus encore

  • Alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Courses de 10 à 400 mm
  • 3 types de guides au choix : guide lisse, guide à billes et guide à billes de haute précision
  • 4 types de montage possibles : montage par le haut, montage latéral, montage par le bas et montage latéral par rainure en T
  • Déclinaison compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables disponible
  • Possibilité de monter les détecteurs sur 2 faces.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Guidage
Alésage
Taraudage
Course
  []
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre