Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Table linéaire pneumatique MXQ-Z

D'innombrables caractéristiques, seulement les meilleures

  • Faites avancer votre application avec la table linéaire la plus compacte, légère et précise – 23 mm de hauteur et poids de 130g
  • Façonnez la MXQ à vos besoins – 4 corps, 4 types de réglage de course, réglage centralisé, avec support téléscopique, verrouillage de tige, raccord axial et autres options telles que course double et caractéristiques pour environnement spécifique
  • Evitez les les oscillations, vibrations et autres moments non souhaités – Conception double tige & centre de gravité bas.

Et plus encore

  • Table linéaire pneumatique, Double effet
  • Rigidité élevée dans une conception compacte et légère
  • Alésages (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Courses jusqu'à 150 mm
  • 4 types de corps
  • Déclinaison compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables disponible.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Alésage
Course A
Course B-A
Option fonctionnelle
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre