Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Venturi, modèle compact/modèle en ligne - ZH*A

Le poids plume de la génération de vide

  • Minimisez les moments d'inertie dans les applications mobiles – Réduction de la masse jusqu'à 74 % par rapport au modèle actuel
  • Gagnez de l'espace – Dimensions réduites (longueur totale jusqu'à 11 % et hauteur jusqu'à 25 %)
  • Adaptez-le facilement à votre application – 4 types de montage disponibles
  • Profitez d'une grande capacité d'aspiration – UDébit d'aspiration : jusqu'à 155 l/min (ANR).

Et plus encore

  • Compacité et légèreté
  • Débit d'aspiration jusqu'à 155 l/min
  • Diamètre de buse : 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 et 2 mm
  • Plusieurs variantes de raccordement : Raccords instantanés et orifices taraudés (G/Rc/NPT)
  • 4 types de montage : montage direct, montage par fixation standard, montage sur équerre ou montage sur rail DIN.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection