Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Débitmètre numérique pour débit élevé - PF3A*H

Au service de votre efficacité

  • Utilisez un seul produit pour détecter les fuites et contrôler la consommation d'air – Ratio de débit 100:1 avec une perte de pression quasi nulle
  • Obtenez plus d'informations en un coup d'œil - Affichage de 4 valeurs, parmi débit, pression et température, simultanément sur le même écran à 2 lignes
  • Automatisez intelligemment votre processus de surveillance – Communication IO-Link pour le paramétrage et l'extraction de données. Sortie analogique parallèle possible
  • Obtenez une solution tout-en-un - Intégration de la mesure de pression, débit et température à un traitement d'air.

Et plus encore

  • Fluide compatible : air, N2
  • Ratio de débit : 100:1
  • Affichage des informations sur 2 lignes / 3 couleurs
  • Sorties : IO-Link, NPN/PNP et sortie analogique/ entrée externe
  • Plages de débit nominal : de 10 à 12000 l/min.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection