Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

SYJ3000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, à montage en ligne et sur embase

  • Fluide : air
  • Plage de pression d'utilisation : 0.15 - 0.7 MPa
  • Surface équivalente mm 2 (Cv) : 5/2, 5/3 montage en ligne 0.9 (0.05)
    5/2, 5/3 montage sur embase avec embase 1.8 (0.1)
  • Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temp. ambiante et du fluide : 50°C maxi.