Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur électrique sans moteur, modèle à tige - LEY

Votre moteur, notre actionneur

  • Créez la meilleure solution possible pour vous – Utilisez votre propre moteur et contrôleur
  • Installez-le où vous souhaitez – Déclinaisons adaptées aux salles blanches ou aux environnements de fabrication de batteries rechargeables
  • Optimisez votre application - Moteurs d'un grand nombre de fournisseurs au choix.

Et plus encore

  • Taille du corps : jusqu'à 100 mm
  • Course : jusqu'à 1000 mm
  • Charge horizontale/verticale : jusqu'à 1200/200 kg
  • Vitesse : jusqu'à 1200 mm/s
  • Accélération : jusqu'à 3000 mm/s²
  • Servomoteur AC, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection