Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur électrique , type à tife sans moteur - LEYG

Votre moteur, notre actionneur

  • Créez la meilleure solution possible pour vous - Utilisez votre propre moteur et contrôleur
  • Parfaitement adapté à votre application - Guides lisses et guides à billes
  • Optimisez votre application - Moteurs d'un grand nombre de fournisseurs au choix.

Et plus encore

  • Taille du corps : 25 et 32 mm
  • Course : jusqu'à 300 mm
  • Charge horizontale/verticale : jusqu'à 60/44 kg
  • Vitesse : jusqu'à 1200 mm/s
  • Accélération : jusqu'à 5000 mm/s²
  • Servomoteur AC, 100 ou 200 W.

Configure your product

 
Précision
Taille
Guidage
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Option de guide