Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

NOUVEAU VDW

NOUVEAU VDW
Chez SMC nous prouvons à nos clients que nous sommes prêts à réagir grâce au lancement de notre nouvelle série, la populaire VDW. L'électrovanne compacte 2 voies à commande directe, la nouvelle VDW convient à une vaste gamme d'applications, est plus courte qu'un doigt et plus légère qu'un téléphone portable. Elle offre à nos clients un gain d'espace, d'énergie et de travail. Grâce à son option à raccord instantané qui diminue le temps de raccordement, la nouvelle VDW a un indice de protection IP65 qui protège la vanne de la poussière et de l'eau d'où qu'elles viennent. De plus, la modèle unique ordinaire de la série VDW étant 10 % plus petit et plus léger, il s'utilise en espaces restreints, ce qui le rend particulièrement adaptable. La série VDW utilise moins d'électricité, un peu moins de 2,5 W à 3 W pour le plus grand modèle en continu et de 2,5 VA à 3 VA en alternatif, en comparant des produits similaire. Elle est idéale pour les unités dentaires, la fabrication de rideaux d'eau et le traitement du polissage de lentilles qui utilisent les applications d'air, du vide moyen et d'eau sans nécessiter un grand débit. Elle est aussi significativement plus calme grâce à son nouvel amortisseur de caoutchouc. Disponible dans une large gamme de corps avec deux nouveaux, en aluminium et en résine PPS, ajoutés aux actuels en laiton C37 et en acier inox, la série VDW propose également deux matières de joint en NBR et en FKM.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche