Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VFN2120N-X23/36, Électrodistributeur 3/2 ou 5/2 à plan de pose NAMUR, Conception hygiénique

  • Conception hygiénique : Corps en résine moins concave. Nettoyage direct du distributeur possible (IP67)
  • Tension : 24 V DC
  • Connexion électrique : Verticale -X23 ou horizontale -X36
  • Faible consommation électrique : 0.5 W
  • Taille de raccordement : NPT 1/4, G 1/4 disponibles.

Configure your product

 
Commande manuelle
Type de taraudage de l'orifice 1/3/5
Type de taraudage de montage
Clapet antiretour
Connexion électrique
Caractéristiques de la vanne