Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VQZ115, Série 100, Electrodistributeur 3/2, montage en ligne

  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MP
    (modèle haute pression 1.0 MPa)
  • mm² - 3,6 (clapet)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 200 VCA
  • Temps de réponse ms 2 : standard 1 W 10 maxi.;
    haute pression 1 W, faible puissance et CA 13 maxi.

Configure your product

 
Fonction
Tension de la bobine
Câble
Commande manuelle
Orifice
Modèle
Option
Conforme CE