Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Régulateur sur embase ARM

Assemblez votre régulation

  • Centralisez les régulateurs de pression – Jusqu'à 10 stations dans la même embase
  • Adaptez-le à chaque application – Position de la poignée, direction du tuyau, nombre de stations et plus encore personnalisables
  • Économisez de l'espace – Aussi petit que 14 mm d'épaisseur.

Et plus encore

  • Fourniture individuelle ou commune
  • Différentes options de montage: rail DIN, montage direct, équerre, panneau...
  • Montage individuelles disponibles
  • Affichage de la pression et bloc d'alimentation personnalisables.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Montage sur embase
Stations du bloc régulateur
Position canalisation ENTREE/SORTIE
Accessoire
Options
Affichage des unités