Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

AS-FM/FC & AS-FSM/FSC, Grande précision, modèle coudé / universel / en ligne

AS-FM/FC & AS-FSM/FSC, Grande précision, modèle coudé / universel / en ligne
  • Un réglage plus fin et une plus grande précision de la vitesse de l'actionneur
  • Diam. ext. du tube utilisable : Ø 2 à Ø 10 mm et Ø 1/8" à Ø 3/8"
  • Filetage : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 à 1 MPa.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche