Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Régleurs de débit, Économie d'air, Manipulation simple, Avec fonction réducteur de pression - ASR

  • Pour une réduction maximale de la consommation en air, ce produit doit être utilisé avec la série ASQ
  • Orifice: 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 6 à Ø 12 mm
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.