Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle guidé, entraînement par vis à billes (24 VDC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Votre solution de transfert de tous les jours pour les charges élevés

  • Transfert et positionnement pour tous les besoins - Entraînement par vis à billes, le meilleur pour des charges élevées et un positionnement précis reproductible. Entraînement par courroie pour un mouvement fluide à des vitesses plus élevées ou des déplacements plus longs
  • Accélérez et facilitez votre démarrage et redémarrage - Le modèle à codeur absolu sans batterie permet le redémmarage à partir de la dernière position
  • Augmentez votre productivité et accélérez votre démarrage - Codeur absolu sans batterie. Vitesse jusqu'à 1500 mm/s, accélération jusqu'à 10000 mm/s²
  • Installez-le où vous souhaitez - Déclinaisons adaptées aux salles blanches ou aux environnements de fabrication de batteries rechargeables.

Et plus encore

  • Taille de corps : 16, 25, 32, 40
  • Course : 50 à 1200 mm
  • Codeurs compatibles : absolu sans batterie, incrémental.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Series
Précision
Taille
Position de montage du moteur
Motor Type
Pas de vis
Course
Options du moteur
Compatibilité avec le détecteur
Application de graisse
Trou de piétage          
Type de câble pour l'actionneur, longueur
Contrôle
Montage
Connecteur de communication, câble I/O