Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Round Air Cylinder - C75

Accomplissez vos opérations

  • Adaptez-le à vos besoins – Cinq fixations de montage standards
  • Optimisez vos temps de cycle – Opérations à grande vitesse grâce aux faibles frottements et aux bagues d'amortissement en élastomère
  • Montez-le avec précision – Conception facile à utiliser et de haute précision dimensionnelle.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 32 et 40
  • Course jusqu'à 1000 mm
  • Amortissement élastique ou pneumatique
  • Soufflets de tige disponibles.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Série
Type
Emplacement de l'orifice du fond arrière
Alésage
Course
  []
Accessoire
Type de montage du détecteur
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre