Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin cylindrique - C76

Accomplissez vos opérations

  • Montez-le avec précision – Montez-le avec précision
  • Optimisez vos temps de cycle – Opérations à grande vitesse grâce aux faibles frottements et aux bagues d'amortissement en élastomère
  • Installez-le dans des environnements difficiles – Tube en acier inoxydable à paroi épaisse.

Et plus encore

  • Alésages (mm): 32 et 40
  • Course jusqu'à 1000 mm
  • Dégagement latéral réduit
  • Joints de tige remplaçables.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Alésage
Course
  []
Amortissement
Soufflet de tige
Montage de détecteur
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre