Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

C(D)A2-Z, Vérin pneumatique standard, tige simple à double effet

  • Modèle standard double effet, simple tige
  • Alésages (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm) : 25 à 1800
  • Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
  • Compatible avec les détecteurs

Configure your product

 
Aimant
Montage
Matériau du tube
Alésage
Filetage
Réservoir de graisse
Course
  []
Soufflet de tige
Amortissement
Fixation 1
Fixation 2
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre