Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin cylindrique - CG1-Z

Votre partenaire le plus polyvalent

  • Réduisez les temps de maintenance – Corps au profil épuré pour éviter l'accumulation de matières
  • Adaptez-le facilement aux besoins de votre application – Large choix de variantes
  • Bénéficiez d'une flexibilité – Extrémité de tige mâle ou femelle et plusieurs options de fixations de montage.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 20 ~ 100
  • Course jusqu'à 1500 mm
  • Amortissement élastique ou pneumatique
  • Compatible avec les détecteurs.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Montage
Type
Alésage
Course
Soufflet de tige
Position de verrouillage
Echappement manuel
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre