Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin compact - CQS

Le manque de place n'est plus un problème

  • Réduisez les dimensions de l'installation - Idéal pour les conceptions de machines nécessitant peu d'espace
  • Obtenez une meilleure précision d'antirotation - Tige de piston de section hexagonale
  • Flexibilité de conception - Grâce à sa forme carrée et au montage direct de détecteur.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 12, 16, 20, 25
  • Course jusqu'à 50 mm
  • Amortissement élastique
  • Déclinaison compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables disponible
  • Compatible avec les détecteurs.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Montage
Alésage
Course
Option
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre